4T-6695: 分段式铲刃保护
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-6695: 分段式铲刃保护

    零件号: 4T-6695
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    分段式铲刃保护

    描述:
    非常适合于移动具有中等冲击力和中等磨蚀性的再处理材料。

    特性:
    Cat® 段拥有更多前缘耐磨材料,可延长使用寿命并减少您在零部件上的投资。可翻转段增加了前缘耐磨材料,可减少零部件。这些段各自有一个单独的中心,还有单独的左侧和右侧槽帮用来容纳铲基刃。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.98
    • 厚度(mm): 25
    • 末端宽度(mm): 280
    • 长度(in): 10.4
    • 长度(mm): 265
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT38F

    wheel-type loader
    950E, 950B, 936F, 950F, 938G II 960F, 950B/950E 930K 950F II 936E, 936, 924K 938F, 938G, 966F II G936, 938H, 938K 930M 926M 938M