4T-6779: 缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-6779: 缸盖耐磨环

    零件号: 4T-6779
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.003 in)(in): 0.98
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0762 mm)(mm): 25.00
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.001 in)(in): 2.00
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0254 mm)(mm): 50.70
    • 连杆直径(in): 1.87
    • 连杆直径(mm): 47.62
    motor grader
    140H NA 140M 3 AWD 12M, 160K, 140H, 140M 2 12M 2 14L 160M, 140H ES 163H NA 160H NA 160M 2 12M 3 163H, 140M, 160M 3 160M 3 AWD 140M 3 160H, 12H, 143H, 12M 3 AWD 140, 160H ES

    wheel-type loader
    924GZ, 924HZ, 924H, 924G