4T-6930: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-6930: 活塞耐磨环

    零件号: 4T-6930
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 5.62
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 142.67
    • 外径(in): 6.00
    • 外径(mm): 152.40
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 2.75
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 69.85
    wheel tractor-scraper
    657E, 657G