4T-6931: 缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-6931: 缸盖耐磨环

    零件号: 4T-6931
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.003 in)(in): 3.50
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.001 in)(in): 7.01
    • 连杆直径(in): 6.75
    wheel tractor-scraper
    657G 657E 651E