4T-8588: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4T-8588: 活塞密封圈

    零件号: 4T-8588
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.25
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 6.40
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 4.09
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 103.76
    • 孔径(in): 4.75
    • 孔径(mm): 120.65
    • 密封件形状: 3 型
    track-type tractor
    5P 5S D9R, 55, D9T, D5H, 5 D5N D8L, D7G2 D5M D7G, D9N, D5H XL 5A

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28G, IT24F, IT38G II IT28F, IT38F, IT38G, IT38H

    motor grader
    24, 24M, 24H

    wheel-type loader
    928F, 924G, 938F, 924GZ, 910E, 928G, 910F, 924HZ, 930H, 924H, 928HZ

    wheel dozer
    814F II 814F, 824G II 824G, 824H

    track-type loader
    953, 943, 953B, 953C

    forest products
    580B, 550, 550B, 570B, 570, 560B, 580

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK III 517 D4HTSK II

    excavator
    349E L VG 345C, 345D L 349D L 349F L 345B L 345D, 349F LXE 349E L 352F-VG 349D2 L

    earthmoving compactor
    826G II 826H, 826G, 816F, 816F II