Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页4W-0836: 软管 A
首页4W-0836: 软管 A
4W-0836: 软管 A

中压液压软管组件

品牌: Cat

产品图像
4W-0836: 软管 A
4W-0836: 软管 A
请联系您的代理商了解替代选项。

中压液压软管组件

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
已停产
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
4W-0836 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 4W-0836 的技术规格
Overall Length (mm): 645
Weight (kg): 0.836
Material: Medium Pressure Hose
查看更多
零件号 4W-0836 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3608 3606 3608

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货

与专家交谈