4W-5727: 衬套套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4W-5727: 衬套套件

    零件号: 4W-5727
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴皮带轮衬套套件

    描述:

    • 此套件包含螺栓、衬套、锁紧垫圈和调整螺钉

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    警告: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    该套件所含零件

    所需数量 商品
    • 宽度(mm): 171.15
    • 长度(in): 6.74
    • 长度(mm): 171.15
    • 高度(in): 5.72
    • 高度(mm): 145.42