4Z-8843: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4Z-8843: 销

    零件号: 4Z-8843
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    描述:


    特性:
    3.0"(76.0 mm)销直径 x 16"(406 mm)销长度

    建议应用:
    某些 D11 推土机上的拔销器总成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 3.50
    • 长度(in): 15.98
    track-type tractor
    D11R D11T