4Z-8346: 切割铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4Z-8346: 切割铲刃

    零件号: 4Z-8346
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    平锯齿型铲刃

    描述:
    10"(254 mm)平锯齿型铲刃

    特性:
    1.38"(35 mm)铲刃厚度
    7" 铲刃长度
    55.9 mm/33 mm 齿尺寸/齿间距
    0.75"(19 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    平铲刃最适合开辟(开拓)道路,或者执行繁重的维护任务(填补洞孔)。与平铲刃相比,锯齿状铲刃的穿透力更强,因为它能施加更大的下压力。在高压实土壤中或具有较高冲击装载要求的应用中,锯齿型铲刃可以提高穿透能力。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 83.89
    • 高度(in): 1.38
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。