5B-5473: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5B-5473: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 5B-5473
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 4
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    621E, 627B, 615, 621, 627, 627E, 621B, 621S, 615C

    paving compactor
    CP-563, CS-563 CS-583, CS-573

    engine - generator set
    3608 3606 3612 3616

    motor grader
    16, 16H NA 16G, 16H

    wheel-type loader
    988F II G936, 936, 988B, 980C, 936E, 988F

    engine - industrial
    G3606 G3608 G3616 G3612

    wheel-type skidder
    518, 528, 525, 515

    articulated dump truck
    D350D, D25D, D40D, D350E, D400D, D250D, D30D, D20D, D35HP D350C, D400, D400E

    off-highway truck
    771D, 773B, 775B, 768C, 769C, 777D, 773D, 773E, 777E 769D, 776C, 775D, 69D, 772B, 777C, 776D, 771C, 777B, 775E

    track-type tractor
    9S 8A D6H, 3P D3B, 5S D6D SR 153 6A 53 D9H, D7G, 8SR 6 56 D9R, D6D, 56H 6S D9L, 10 D3, D6E 9 59 8S D6C, 10U D6E SR 57H 163 10S D8K, 8U D6G SR 9U 8SU 8D 6SU 55, D10T, 7S D7F, D8N, 58L D11T, 59L D11R, D3C, 59N 7A 3S 8 D4B, D9T, D6G2 XL 4 D10N, D10T2, 10C 7G 5 183B 9C D6F SR 10SU 3 D10, D10R, 5A

    integrated toolcarrier
    IT18

    wheel dozer
    834, 834S 814K, 824S 814S 824C, 824, 814B, 8A4K

    track-type loader
    951, 931B, 977L, 955 983, 977 931C, 935B, 983B, 931

    excavator
    235B, 235, 235C, 245, 245B, 235D

    earthmoving compactor
    825 815, 826B, 825C, 816K, 816, 816B, 826C