5D-9514: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5D-9514: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 5D-9514
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 4.50
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    657E, 633D, 639D, 651E

    pipelayer
    561D

    engine - generator set
    3516 3512

    forest products
    227

    track type tractors
    59N D5B, 55, D9R, 59 8A 8S 58 6 D11R, D8L, D9T, 9S 59L D9L, D10N, 9U 9 8 D11N, 10 163 D9N, 10U 8U 10SU 153 9SU 5S 58L 11 11U 11SU D5E, 9C 5A 5 D9RLRC, D8LSA

    track excavators
    229

    off-highway truck
    785, 789, 777D, 793C, 785B, 789D, 776, 776B, 785D, 793B, 789C, 784B, 785C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    59N D5B, 55, D9R, 59 8A 8S 58 6 D11R, D8L, D9T, 9S 59L D9L, D10N, 9U 9 8 D11N, 10 163 D9N, 10U 8U 10SU 153 9SU 5S 58L 11 11U 11SU D5E, 9C 5A 5 D9RLRC, D8LSA

    track-type loader
    955L, 955K, 977

    3500
    3516CHD 3516BHD 3508 3516B

    wheel tractor scrapers
    657E, 633D, 639D, 651E

    motor grader
    140, 120

    wheel-type loader
    920, 980B, 930, 994F, 994K, 994D, 994H, 994, 930R, 930T, 980

    engine - industrial
    D398 3516B D398B

    track loaders
    955L

    engine - truck
    3406C 3406B

    pipelayers
    589

    generator
    SR4

    15 to 18 liter
    3406C 3406B

    wheel dozer
    854G

    off highway trucks
    793D, 789D, 777C, 777B, 776D, 777D, 793C, 789B, 785G, 784C, 789, 777, 785C, 793, 785, 797B, 797, 776C, 789DXQ, 785DOEM, 777DLRC

    wheel loaders
    992G, 994KLRC, 930TII

    excavator
    235, 5230B, 5230

    wheel dozers
    854G