5F-4475: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5F-4475: 螺栓

    零件号: 5F-4475
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.44
    • 头部高度 - 4(in): 0.19
    • 手柄长度 - 2(in): 0.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/4 - 28
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    D399, D398B

    v 型 27 到 32 升
    D353, D379B, 3408A

    发动机 - 工业
    SR 689, SR 447, SR 806, SR 685, G353D, SR 684, D346, SR 448

    船用产品
    D346, D315

    15 到 18 升
    3406, D333C, G342C

    非公路用卡车
    769B

    发动机 - 发电机组
    SR 807, SR 804