5F-9338: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5F-9338: 螺栓

    零件号: 5F-9338
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    3508 3508B 3512 3512B 3516CHD

    wheel tractor scrapers
    657G, 623

    track loaders
    931B, 935B, 931CLGP, 931BLGP

    motor graders
    12F

    track excavators
    215BSA, 215B, 215, 245D, 215BLC

    track type tractors
    D7F, D4BLGP, D3BLGP, D4B, D3B, D9H, D3BSA, D8L, D3CSA, D11N

    compactors
    816FII, 816F, 826B, 816B, 816K

    articulated trucks
    D40D, D400D

    vibratory single drum smooth
    CS-653, CS-643

    vibratory single drum pad
    CP-653, CP-643

    skidders
    508

    off highway trucks
    777DLRC, 777DHAA, 785DOEM, 773ELRC, 773F, 773DLRC, 777F, 773D, 777D, 785C, 776D, 776C, 775D, 773E, 777C, 775E, 777G, 785B, 773FOEM, 775F, 785D, 777FOEM, 784B, 777GOEM, 775FOEM, 784C, 777GOEMLRC, 777E2 777GLRC, 773E2LRC, 785G, 777E

    wheel loaders
    936F, 950B, IT28, G936, 936E, IT18, 926E, 916

    wheel dozers
    814B