5I-8676: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5I-8676: 软管 A

    零件号: 5I-8676
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    excavator
    320-A L 325B 320-A 320N 320 L 320-A N 325B L 320-A S