5J-3326: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-3326: 活塞耐磨环

    零件号: 5J-3326
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 5.99
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 152.17
    • 外径(in): 6.25
    • 外径(mm): 158.75
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.50
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 38.00
    track-type tractor
    10SU D9G, D9H, 9U 10U D10N, 9C 58L 9A 10 D10R, 59N 9S 9R 59 59L D10T

    wheel tractor-scraper
    633E

    wheel dozer
    824G, 824G II 824H

    earthmoving compactor
    826G II 825H, 826H