5J-4988: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-4988: 活塞密封圈

    零件号: 5J-4988
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    1 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 4.73
    • 孔径(in): 5.50
    • 密封件形状: 1 型
    wheel tractor scrapers
    627G, 623G, 623F, 627E, 623E, 621G, 627EPP, 621F, 623

    wheel tractor-scraper
    621E, 627F, 627E, 623F, 615C II 627G, 621G, 623E, 615C, 621F, 623G

    track-type tractor
    D6R II D6R

    track-type loader
    973C, 973

    track loaders
    973CLGP, 973, 963, 973LGP, 963LGP

    wheel loaders
    936E, 936F, 992B, G936

    articulated dump truck
    D350E

    track type tractors
    D6RXL, D6RXW, D6RLGP, D6RIIXL, D6RIILGP, D6RIIXW

    earthmoving compactor
    826C

    articulated trucks
    D400E