5J-4990: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-4990: 活塞密封圈

    零件号: 5J-4990
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    1 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 5.34
    • 孔径(in): 6.25
    • 密封件形状: 1 型
    track-type tractor
    D10N

    wheel dozers
    824G

    track type tractors
    D9H, D10N