5J-5559: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-5559: 活塞密封圈

    零件号: 5J-5559
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    1 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 7.26
    • 孔径(in): 8.25
    • 密封件形状: 1 型
    track-type tractor
    8A 9A 9U 8R 9D 9 8S 8U 8 9S D7F, D8L, 9C 58 8C 8B 59L 10U 7A D10, 10C 9R 9SU 59 10S 10SU 10 59N D9H, D10T, 8D D10R, D10N, 11SU D11N, 183B D8K, 7S 7U 58L 9B D9L, D9N, 11 11U

    wheel tractor-scraper
    637D, 631E, 641B, 637, 651B, 637E, 637G, 657B, 651, 631G, 641, 631D, 657, 631C, 630B, 631B

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    854G

    track-type loader
    983, 983B