• \
  • 首页
  • 5J-6795: 卡入式刮尘圈密封件
5J-6795: 卡入式刮尘圈密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-6795: 卡入式刮尘圈密封件

    零件号: 5J-6795
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:REG 型

    防止外部杂质进入系统,但是与对应的压入式刮尘圈相比,使用的环境条件较为温和,液压应用负荷也较轻。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.50
    • 外径 - B(+/- 0.003 in)(in): 1.88
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 0.19
    • 密封件形状: REG 型
    • 底座厚度 - C(+/- 0.010 in)(in): 1.75
    asphalt paver
    AP-1050B, AP-650B, AP-655D, AP-1055D, BG-245C, BG-225C, BG-2455D, AP-1050

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-450C

    paving compactor
    CS44B, CS-423E, CS-44B CP44B, CS-44 CS-323C, CS-433E, CP-44 CP-433E, CP-34 CP-44B CS-34 CP-323C

    road reclaimer
    RM500B, RM-350B, RM-350, RM-300, SM-350, RM-500

    drill
    MD6310 MD6250