5J-7010: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-7010: 活塞密封圈

    零件号: 5J-7010
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    1 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.19
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 2.38
    • 孔径(in): 2.75
    • 密封件形状: 1 型
    track-type tractor
    D3G, D4G, D5G

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14F, IT18F, IT28F, IT28G, IT24F, IT12, IT14B

    motor grader
    140H, 140G, 120M 2 130G, 160K, 12M, 120H, 160G, 12G, 120M, 160M 3 140M 3 AWD 140M 3 140H ES 120G, 160H, 160M, 160M 3 AWD 140, 120K 2 160M 2 140K 2 14G, 12H, 12H NA 120H ES 12M 3 140M 2 163H, 143H, 120K, 160H ES 12M 3 AWD 140H NA 12M 2 16H, 12H ES 135H, 120H NA 140M, 160H NA 12K, 16G, 140K, 163H NA 14L 16H NA 135H NA

    wheel-type loader
    928F, 924GZ, 930H, 928HZ, 910F, 924H, 924HZ, 928H, 924G, 918F, 928G, 910, G910, 930G, 908, 924F, 910E, 906

    work tool


    excavator
    315C