5J-7019: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-7019: 活塞密封圈

    零件号: 5J-7019
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    1 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.38
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 9.63
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 8.26
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 209.68
    • 孔径(in): 9.25
    • 孔径(mm): 234.95
    • 密封件形状: 1 型
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D9L, D10N, 10 9 9U 59N D9H, 9S 59 59L 9C 10SU 58L 10U 9D

    wheel tractor-scraper
    641B, 651, 666B, 666, 657E, 651B, 657, 657B, 641

    wheel-type loader
    966G, 972G, 966F, 972G II 966E, 966D, 966G II

    off-highway truck
    785C, 785D, 785B, 785

    challenger
    65, 75, 65B