5J-7154: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-7154: 活塞耐磨环

    零件号: 5J-7154
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 3.74
    • 外径(in): 4.00
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 0.62
    track-type tractor
    10 8D 8 D8N, 143 140, D5B, 8A D6D, 6 D8L, 8SU D3B, 9D D10, 4 D6C, D10N, D9N, 58L 153 9 57H 5A D9H, 141 D4E, 11U 9S 8S 10C 59 161 5S 9B 55, 9U 8U 10SU 150 58 D9L, D5, 59N D11N, 10U 11 163 8B 59L 10S 9SU 9C 151 5 11SU

    wheel tractor-scraper
    631E, 666B, 650B 660B, 666

    pipelayer
    589, 578

    wheeled excavator
    M318F, M313D

    motor grader
    140B, 135H NA 130G, 14G, 140G, 12H NA 12F, 120H, 16, 120B, 14E, 12G, 160G, 160H ES 120, 140, 16G, 135H, 160H NA 24H, 120H NA 163H NA 140H ES 140H NA 12H ES 16H NA 143H, 120H ES 14H NA

    wheel-type loader
    992D

    work tool
    HYDRAULIC

    track-type loader
    977

    forest products
    TK371, TK380, HA771, 227 TK370, HA770, 533, 543, HA870, HA871, TK381

    off-highway truck
    776B, 777, 776, 777D, 776C, 776D, 777C, 777B