5J-7854: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-7854: 活塞密封圈

    零件号: 5J-7854
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    1 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.25
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.59
    • 孔径(in): 4.25
    • 密封件形状: 1 型
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    930T, 930, 920, 916, 930R, G916

    motor grader
    16G

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B, FB518

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II D4HTSK III 517

    pipelayer
    PL61

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT28

    track-type loader
    951B, 953D, 951C

    wheel tractor-scraper
    615C, 615, 615C II

    track-type tractor
    4P D4H, 57H 6A 6S D6K2, D6K LGP 4S 5S 54 8SU 4 5A 55, D6K2 LGP D5N D5M 4A 8 D4H XL 8A D4H III D6K XL D6K2 XL 8U D8N