5J-8011: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-8011: 活塞密封圈

    零件号: 5J-8011
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    1 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.19
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 3.21
    • 外径(in): 0
    • 孔径(in): 3.75
    • 密封件形状: 1 型
    • 总长度(in): 0
    • 材料描述: 0
    motor grader
    14G

    wheel-type skidder
    528, 528B, 530B

    track-type skidder
    54H 527 4P

    off-highway truck
    769D, 768C, 769B, 771C, 769C, 771D, 769, 768B

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    D6H, D6N D5H, 6A 6SU 5P D5H XL 4S 6S D4H, D6N LGP 4P 54 5S 4 D6N XL D4H III 56H D6M 6 55, D4H XL 4A 5 5A 56 D5R XL D6H II D5R LGP