5K-4627: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5K-4627: 外部扣环

    零件号: 5K-4627
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.078
    • 孔径(in): 2.50
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 2.31
    3500
    G3516 G3512 G3508 D399

    marine products
    3508 3508B

    wheel tractor scrapers
    615C

    wheel tractor-scraper
    611, 615C, 615C II

    engine - generator set
    G3508 G3516

    engine - industrial
    G3516 SR4

    track type tractors
    D11N, D11R, D11TCD

    articulated dump truck
    D250E II 725, 725C, 730C2 EJ D250E, 730C, 730, D300E II D300E

    track excavators
    245

    articulated trucks
    725C2, 730C2, 735DLRC, 730DEJLRC, 730C2EJ, 730C, 725C, 735D, 730DEJ, 730CEJ, 730D, D300D, D250D, 730DLRC

    rotary blasthole drills
    MD6310 MD6250

    track-type tractor
    D11T, D11R

    generator
    SR4

    skidders
    518C

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30