5K-7144: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5K-7144: 螺栓

    零件号: 5K-7144
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 9.25
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 11
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。