5K-9106: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5K-9106: 环

    零件号: 5K-9106
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.062
    • 孔径(in): 1.81
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 1.68
    cold
    PM313

    ttt
    D6N D5M D6M D5R XL D6N LGP D5N D5R2 D6N XL D5H, D5R LGP D6N OEM D5H XL

    tskd
    527 517 D5HTSK II

    pipe
    561N, 561M