5K-9457: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5K-9457: 连杆

    零件号: 5K-9457
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封履带连杆(右侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。

    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 6.75
    • 履带节距(mm): 171.5
    • 螺栓尺寸(in): 14.76
    • 螺栓尺寸(mm): 14.76
    track-type tractor
    D4D

    track-type loader
    941, 941B