5L-2931: 锁圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5L-2931: 锁圈

    零件号: 5L-2931
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 扣环类型: 外部
    pipelayers
    572R, 572RII

    underground mining loaders
    R1300G, R1300GII

    3500
    D398B

    skidders
    D4TSKHIII, D5TSKHII

    ag tractors
    75D, 65D, 85D

    wheel loaders
    960F, 966K, 950GII, 950H, 966H, 950FII, 990, 950G, 962H, 990KLRC, 993K, 962G, 966L, IT62G, 950F, 962GII, 966M, 994KLRC, 962K, 990K, 950K, IT62H, 993KLRC, 936E, 950B, 936F, 966R, 950E, G936, 966C

    track type tractors
    D4HIIIXL, D4HIILGP, D5H

    planer-cold-wt
    PC404 PC204 PC205B PC203 PC104B

    rotary blasthole drills
    MD6310