5L-4756: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5L-4756: 环

    零件号: 5L-4756
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.125
    • 孔径(in): 6.00
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 6.62
    track-type tractor
    D10T2, D10T, D10R, D10N

    pipelayer
    561N, 587R, 561M, PL61, 583T, 587T

    track-type loader
    973C, 973, 973D