5M-0544: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5M-0544: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 5M-0544
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.72
    • 手柄长度 - 2(in): 2.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/8 - 7
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    load, haul, dump
    R2900G

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10T2, D10N, D10R, D10T

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E, 651E

    wheel dozer
    844, 844H