5M-8009: 弹簧销/滚销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5M-8009: 弹簧销/滚销

    零件号: 5M-8009
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    包含切角端,可轻松安装。以热处理钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 销直径 - A(in): 3/32
    • 销类型: 弹簧销/滚销
    • 销长度 - B(in): 1
    wheel tractor-scraper
    613

    pipelayer
    578, 587R, 583R, 589

    engine - generator set
    D399 D398B D379B

    motor grader
    120G, 130G, 140G, 16G, 12G, 12F, 14G, 16H NA 16H, 14E, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    920, 930, 918F, 966C, 950, 910, G910

    engine - industrial
    D398 G398 D349 D379 D399 D398B D379B D353C D348 G399 G379 D353D G379A D346 D353E

    wheel-type skidder
    518, 528, 528B, 518C, 120C, FB518

    track-type tractor
    D7G, D10N, D4D, D4E, D3, 8 D5C, D8R II 4A D8K, 53 9SU D9R, D3B, D8N, D8R 5A PAT D3C III 4 8U D3C, 9 D5C III D9N, 3 D10R, 57H 4S 141 8A 58 D3C II D5C PAT 8SU 59N 9U D9H, 3S D4C III D5C PATLGP 143 3P 59L 140, 58L

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT12

    road reclaimer
    RM-350B, RM-500, RM-300

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    931C II 951C, 941B, 951B, 941, 931, 931B, 935C II 933, 931C, 939, 951

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    815, 816