5P-4624: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5P-4624: 螺栓

    零件号: 5P-4624
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 9.75
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 11 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    3512B G3516 3512 3516B G3512 G3508 3512C 3508B 3516 3516E 3512BHD 3508 3516BHD G3516B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3516B 3512B 3516 3512C G3520B 3516C G3516 G3516B G3512 PP3516 PM3516 3508 3508B PMG3516 3508C PM3508 3516E G3508 XQC1200 PM3512 XQC1600

    petroleum products
    3512B 3508C 3512C 3516C CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3512 3516B 3516 3508B

    track-type loader
    943, 953

    engine - industrial
    3512E 3512 3508 3516 G3516J G3516 G3508 3516C 3512B 3508B G3508B 3516E 3516B G3512 3512C 3508C G3520J G3516B SPS343 G3520B G3508J G3512B

    track-type tractor
    55, D4H, 4S 4P 4A 54 4