Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈大尺寸密封件5P-5638: M 斗杆密封件
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈大尺寸密封件
5P-5638: M 斗杆密封件
5P-5638: M 斗杆密封件

密封件

品牌: Cat

产品图像
5P-5638: M 斗杆密封件
5P-5638: M 斗杆密封件

密封件

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
5P-5638 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5P-5638 的技术规格

计量单位

美制公制
设计类型: 简单的 L 型轮廓
总高度(mm): 20,000
材料: CR - 氯丁二烯海绵橡胶
总宽度(mm): 13,000
总高度(in): 787.4
材料描述: CR 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有耐油性和卓越耐候性的垫块和静态密封件。
查看更多
零件号 5P-5638 的兼容型号

履带式装载机

951C 941B 951B 955K 977K 955L 941 983

集成工具架

IT28 IT18B IT28B IT18

轮式推土机

G926 936 916 936E 926E 936F G936 G916 926

履带式拖拉机

D9H D7G D6C D6D D5 D8K D4D D4E D4E SR D5B 951 4 143 141 140 4S 4A