5P-6047: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5P-6047: 内部扣环

    零件号: 5P-6047
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度 - B(in): 0.125
    • 备注: 0
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 材料描述: 0
    • 自由直径 - A(in): 8.19
    pipelayer
    583R, 578, 589

    wheel-type loader
    994K, 972M XE 966K XE 994H, 966M XE 994F, 994, 994D

    petroleum products
    TH55-E70 TH55FT-E90 TH55

    off-highway truck
    793C, 793F OEM 793B, 793F CMD 793F, 789C, 793, 789, 793F XQ 789D, 793D, 789B