5P-9862: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5P-9862: 外部扣环

    零件号: 5P-9862
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.120
    • 孔径(in): 2.80
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 2.50
    track-type tractor
    D5H, D7H, 6A D4H, 56 7S 6SU 6 57 D3B, D6H, 7A 7SU 56H 7U 6S 7

    wheel-type loader
    972M XE 966M XE 966K XE

    articulated dump truck
    D400D, D40D, D35HP D350E, D400E, D350E II D400

    challenger
    65C, 75E, 85E, 65D, 75, 65E, 65, 75D, 75C, 95E, 85C, 65B, 85D, 70C