5P-9957: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5P-9957: 内部扣环

    零件号: 5P-9957
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.156
    • 孔径(in): 5.51
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 5.75
    track-type tractor
    D11N, 10U D11R, 10 11SU D10N, D10, 10S 11 D10R, 10C 11U D11T

    off-highway truck
    793F OEM 797, 793F AC MT4400D AC 797F, 797B, 793F, 794 AC 793D, 793F CMD 795F XQ 795F AC 793F XQ