5S-1522: 内部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5S-1522: 内部扣环

    零件号: 5S-1522
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.050
    • 孔径(in): 1.12
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 1.25
    com
    836G, 836, 836H

    wheel tractor scrapers
    627G

    cold
    PR-1000C PM-565B, PR-450C, PM-465, PM-565, PR-1000, PM-201

    lhd
    R3000H, R2900G, R1700G

    uat
    AD30, AD45B, AD55, AD22

    pipe
    589, 583R, 578

    comp
    CS-533C, CS-531C, CP-533C, CP-563C, CS-563C CP-563, CD-54 CS-563

    wtl
    988B, 908M 966G II 994, 972G II 906M 906H 992D, 993K, 988F, 994K, 994H, 908H 994D, 907H2 992C, 907H 908K 907M 980C, 988F II 908H2 906K 980F, 994F, 907K 906H2

    exc
    320B LL 330 L 330, 320B FM LL

    adt
    730C, 730C2 EJ 730C2

    petr
    CX35-C18I CX35-P800 CX31-C15I CX31-C13I CX31-P600 CX31-C9I CX31-C18I C7 CX31-C11I

    ttt
    D10R

    wts
    623F, 627E, 651E, 623E, 637G, 657E, 637E, 633E II 631G, 631E, 623G, 621E, 657G, 621G, 621F, 627F, 627G

    wtt
    834G, 834H, 834B

    off highway trucks
    775E, 773E, 775D, 773D

    mg
    24H

    wheel loaders
    966GII

    oht
    777G, 785G, 769D, 777F, 797, 784C, 773E, 785C, 773D, 789B, 789C, 793B, 785B, 785D, 797B, 771D, 784B, 797F