5S-4455: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5S-4455: 环

    零件号: 5S-4455
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.042
    • 孔径(in): 0.81
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 0.90
    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 637K, 631E, 637G, 621G, 631G, 657E, 627G, 627F, 657G, 627E, 631K, 627H, 623G, 627K, 621H, 623H, 615C II 627K LRC 615C, 651E, 621F, 621K OEM 637E, 621K, 621E, 623K

    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T LGP D6T XW PAT

    engine - machine
    C9.3

    motor grader
    140M 2 12M 2 14L 160M 2 120M 2 12M 3 AWD 16M3, 120M, 160M 3 12M, 140M 3 AWD 14M, 12M 3 160M 3 AWD 18M3, 14M3, 140M 3 160M, 140M, 14M-3

    wheel dozer
    854G, 854K