5S-4554: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5S-4554: O 形密封圈

    零件号: 5S-4554
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;芳烃;EP 机油;燃油;汽油;酮类;低苯胺点机油;石油;蒸汽和热水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
    • 内径(in): 6.98
    • 内径(mm): 177.4
    • 划线尺寸(in): 262
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 177.39
    • 应用: 电气系统密封圈;高温空气密封圈;高温静态润滑脂密封圈
    • 材料: 硅(70), VMQ - 硅橡胶
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.53
    • 涂层:
    • 温度(°C): -46 - 150
    • 温度(°F): -50 - 300
    pipelayer
    572F, 571F, 561D, 572G, 561C, 571G

    wheel tractor-scraper
    627, 637, 637B 627B, 623B

    engine - generator set
    3408 3408B G3306 D399 3406B D379B 3412C 3408C 3406C 3306 XQG135 D398B 3412 3406

    wheel-type skidder
    528

    track type tractors
    D11R, D11N, D7G, D7GLGP, D11TCD

    track excavators
    235

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D6C, D7G, 6A D5, D11R, D7F, D11N, 6S D11T, 11SU D6D, 11 6 D8H, 5 11U

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    977K, 973, 977H, 955L, 977 977A 951B, 955K

    petroleum products
    G3306B

    3300
    G3306

    wheel tractor scrapers
    627BPP

    motor grader
    12F, 120, 14G, 14E, 12G, 140G, 140

    wheel-type loader
    966D, 966C, 966F II 980B, 966E, 972G, 966G, 980, 966F

    engine - industrial
    3208 3412 3306 3406B 3408 D346 D379B D379 D333C G3306B G3306 3408B G343 3406 D398 D398B D399

    track loaders
    977K, 973

    engine - truck
    3306 3208 3406 1673C 1674

    vees 27 to 32 liter
    3408A

    pipelayers
    572G, 571G

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    wheel loaders
    966FII

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    815, 815B, 816