5S-6670: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5S-6670: O 形密封圈

    零件号: 5S-6670
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 芳烃燃料;二酯润滑剂;石油液体
    • 兼容: 乙醇;汽车制动液;热水、冷水;酮类;臭氧和阳光;磷酸盐酯液;硅油;某些稀酸;蒸汽(最高 200° C);蒸汽(最高 400° F)
    • 内径(in): 4.61
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 沸腾冷却式发动机冷却系统
    • 材料: EPDM(70), EPDM - 三元乙丙橡胶
    • 材料描述: EPDM 在冷却液/尿素应用中提供卓越的性能,还适用于空气应用。切勿在发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液或生物柴油中使用。具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.17
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 温度(°F): -67 - 275
    earthmoving compactor
    815, 816, 815B, 816B

    generator
    SR4

    challenger
    65, 65B, 70C, 65C, 65D

    wheel-type loader
    950B, 966D, 966G, 930, 966C, 936E, 972G, 966E, 950, 936, 966F, 966F II 930T, 930R, G936, 950E, 980B, 950B/950E 936F, 970F, 920, 966R

    engine - generator set
    3306B 3304 3304B XQG135 3306

    engine - truck
    1674 1673C 3306 3306B 3306C

    wheel-type skidder
    528, 518, 120C, FB518 518C

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    977K, 977L, 951B, 951C, 951, 955K, 955L, 963, 941B, 941, 973, 977 955 973C

    engine - industrial
    3306 D330C G3306 D333C 3304 G3304 G3306B G333C 3306B

    articulated dump truck
    D30D, D25D, D30C, D350C, D300D, D300B, D35C, D25C, D250B, D350D

    motor grader
    14E, 12H ES 140H ES 140H NA 140G, 120B, 160H NA 120, 130G, 12G, 120G, 12H, 140H, 14G, 12H NA 160H, 140, 140B, 12F, 160H ES 143H, 160G

    paving compactor
    CP-643, CB-534, CP-653, CS-643, CS-653

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel dozer
    814, 814B

    excavator
    E300, 330 L 235C, 225D, 330-A L 235, 235B, 330 LN 330B L 245B, 215, 219D, 215D, 215B, 350-A L 330B LN 215C E240, 225, 350 L 330-A 229, 235D, 330-A LN 245D

    pipelayer
    571F, 561D, 572G, 572F, 561C, 571G

    wheel tractor-scraper
    637D, 637B 627B, 657E, 627E, 615C, 627, 615C II 639D, 637, 611, 637E, 651E, 621R, 621S

    track-type tractor
    D5B, 140, 5 D6D, D6H, D6H XR D7H, 163 153 D4E, D4D, D7G, 4 6S 6 143 D7R, 55, 7 D6C, D6H XL D5, 6A D6R, 5A 6SU 7U 7S 5S D5H, 57H 56 4A D6G2 XL D7F, 7SU 7S LGP D5E, D6H II 57 7A D6G2 LGP D6E 141 D6E SR D6D SR 5P D7G2 56H D4E SR D6G SR D6F SR 4S D6G