5S-6760: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5S-6760: O 形密封圈

    零件号: 5S-6760
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈主要作为轴向或径向密封件用于静态应用,以防止泄漏和污染。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat® 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat® O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat® O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat® 密封系统采用可靠的设计、测试和验证流程。请购买最新 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈广泛用于整个 Cat® 产品系列。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变?牧希皇鸵禾澹涣姿嵫熙ヒ海还栌停荒承┧崂?
    • 内径(in): 4.85
    • 划线尺寸(in): 428
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 标准
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.28
    • 涂层:
    • 温度(°F): -390
    engine - generator set
    G3516 G3516B

    off-highway truck
    777 776

    engine - industrial
    D346 D349 D348 G3516

    marine products
    D346 D348 D349

    wheel tractor-scraper
    641B 660B 657B 650B 651B

    track-type tractor
    D10