5S-9134: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5S-9134: O 形密封圈

    零件号: 5S-9134
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈主要作为轴向或径向密封件用于静态应用,以防止泄漏和污染。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat® 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat® O 形密封圈还涂有 PTFE(Poly Tetra Fluoro Ethylene,聚四氟乙烯),可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat® O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat® 密封系统采用稳健的设计、测试和验证流程。请购买最新 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈广泛用于整个 Cat® 产品系列。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括炭黑(空气传播、可呼吸大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变?牧希皇鸵禾澹涣姿嵫熙ヒ海还栌停荒承┧崂?
    • 内径(in): 3.85
    • 划线尺寸(in): 344
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 标准
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    • 温度(°F): -390
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    85D 65E 95E MT845 MT855 85E 75C 85C MT835 75E 75 MT865 75D MTC845 MTC835 MTC865 MTC855

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - generator set
    3608 C280-16 C-12

    petroleum products
    C280-12 TH35-C11I CX31-P600 C13 TH35-C13T TH35-C13I C11 CX31-C11I CX31-C13I C175-16 C32 TH35-E81

    engine - truck
    C-10 C-12 C13 3176 C11 3176B 3116

    off-highway truck
    797F 793F OEM 797B 793D 793F AC 794 AC 793F 789D 793F CMD 795F XQ 793F XQ 798 AC 796 AC 795F AC 797

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 G3612 G3608 C280-16 CPT372 G3616 G3606B 3176C C13 3196 G3606 C-10 C11 3176B SBF214 SUF557 3612

    articulated dump truck
    725 730

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14H 16H 140H 143H 16M 14M 163H 160H

    forest products
    TK1051 345C

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    伸缩臂式装卸机
    TH220B

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345C 345D L 365B 345B L 345C MH 345B 365B II 349D2 L 345C L 345B II MH 345B II 349D L 349D2 345D 349D 365B L 345D L VG 336D LN

    pipelayer
    PL87 PL72 572R II PL83

    marine products
    3608 3612 3616 C280-8 C32 C280-16 C30 C-12 C280-12 C12 3176B C280-6 3196 3176C 3618 3606

    expanded mining products
    MD5125

    track-type tractor
    D7R II D9T D8T

    load, haul, dump
    R1700G R1600 R1600G R1700 II