5W-9411: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5W-9411: O 形密封圈

    零件号: 5W-9411
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 0.35
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(90), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.08
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 212
    cold planer
    PM822 PM820 PM313 PM312 PM310 PM620 PM825 PM622

    wheel-type loader
    980H 986H

    generator
    WEG

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M320 M322C M313C M318C MH M325C MH M316C M318C M315C

    petroleum products
    TH48-E70 TH48 CX35-P800

    paving compactor
    CS-44 CP-76 CS-74 CP-74 CP-44 CP-56 CS-76 CS-56 CP-64 CS-64

    backhoe loader
    438D 430D 428D 424D 442D 420D 416D 424B 432D

    off-highway truck
    797B

    excavator
    345B 345C 365B 365C 365C L MH 345B L 365B II 365C L 345B II 213B 212B 224B 212 345C L 205 365B L 211B 206 205B 214B FT 206B 214B

    engine - industrial
    C27 C32