5F-3106: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5F-3106: 密封件

    零件号: 5F-3106
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 4.98
    • 划线尺寸(in): 250
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    926 966F II 920 926E 988B 966G II 993K 936 966H 986H 930 950B 980M 966C 980B 970F 972H 982M 950E 972G 966F 950G 950M 972M 962G II 950H 962M 950F II 962H 966M 962M Z 992G 930R 980C 980H 988 980F 950G II 966R 936F 966G 994D 950 962L G936 966E 986K 950F 936E 988K 950B/950E 980G II 994K 966L 966D 962K 992C 950M Z 992B 980G 972G II 930T 962G 960F 962 972L 988F II 980K 992 988K XE G916 988G 994F 916 980F II 950K 988H 988F G926 994H 980 980K HLG 994 992D 950L 980L

    challenger
    65C 95E 85E 35 55 65D 65 75 45 75E 65B 70C 65E

    engine - generator set
    3304 3306B 3508 3512 3516 G3520C 3306 G3306 3516B 3304B 3512B XQG135 3150 3145 3508B G3306B 3160

    wheel-type skidder
    518 525C 528 535B 525 545C FB518 120C 528B 515 518C 530B 545 525B 535C

    off-highway truck
    797F 777B 793F AC 773 MT4400D AC 769 776B 772 794 AC 797B 795F XQ 795F AC 768B 793B 793 769B 797 789 785

    engine - machine
    3306 3304

    track-type loader
    931B 931C II 963 973 951B 955L 931C 941 977L 977K 935B 939 951C 977 935C 983 931 955K 933 973C 955 977H 983B 977D 941B 951 977A 935C II

    engine - industrial
    3304 3306 3406B 3160 3516 D330C D333C 3512 G3508 3304B G3516 C-16 C13 G3304 C9.3 G3306 3508 3512E G3512 3516E G3304B C-15 C18 3306B C32 3406C 3406E C15 G379A C27 G3306B 3456 3512C 3508B G379 SR4

    articulated dump truck
    725C2 D400E II D400D 740 740B D350D D300E D35C 730C2 D300E II D30D 730C 735 D25D D350C D35HP D40D 730 735 OEM 740 GC 725 D250B 725C D300D D30C D25C 745 735B D20D D250E 730C2 EJ 735C 740C D350E II D300B D350E D250D 745C D400 D250E II D400E

    mini hydraulic excavator
    307D 307-A 307B 304.5

    road reclaimer
    SM-350 RM-350 RM-350B RM-300

    motor grader
    140G 120M 14G 143H 140H ES 14E 120G 12G 140H NA 140H 140 160H ES 12H ES 12E 140B 160H NA 120B 163H NA 130G 16 12H NA 16H NA 12F 12H 160G 120 160H 14H NA

    wheeled excavator
    M318F M315D M315D2 M313D M318D MH M324D2 MH M320D2 M322D M316F M322D MH M314F M323F M317D2 M318D M322D2 MH M322D2 M316D M313C W330B

    paving compactor
    CS-643 CB-534 CS-653 CP-643 CP-653

    underground articulated truck
    AD60 AD45B AD30 AD55B AD55 AD22 AD40 AE40 II AD45 AE40

    excavator
    330 LN 320 L E300B 325-A L 330-A L 215 225 235 385C L 330B L 235D 385C 320-A M315F 385B 231D 330-A 365B II 322-A LN 325 L 350-A L E240 EL300B 330B LN 215B 375-A 235B M317F 375-A L 5230B 5090B 215C 330 L EL300 219D 322-A L 245B 245 385C FS 5080 245D 225B 225D 229D 322N 320N 330-A L 350-A 385C L MH 307-A 365C 235C 5130B 320-A L EL240 365B L 320-A N 320-A S 322 L 365B 350 L 330B 307 229 215D 5230 322-A N M318F 322 LN 365C L E300 219 330-A LN 325-A FM L 5130

    wheel tractor-scraper
    627B 633C 613G 615C 627F 651B 637D 637 627 666B 637E 639D 657B 651 623 631C 621 641B 615 627E 637G 621S 666 641 657 637B 621B 615C II 621R 627G 650B 623E 613C 621E 633 633D 611 633B 660B 623B

    earthmoving compactor
    816 816K 825C 825K 825B 825G II 815K 826K 815 836K 825 815F II 816F 826H 816B 815B 836G 836H 815F 826G 826B 826C 816F II 825G 825H 836 826G II

    generator
    SR4

    engine - truck
    1145 3306B 3306C 1160 1150 G3306 3306 1673C 1140

    petroleum products
    TH35-C15I 3512B TH55-E70 CX31-P600 CX35-C18I TH31-E61 CX38-P892 TH48-E70 C175-16 TH35-E81 CX38-P800 CX35-P800 TH31-C9T TH35-C13T TH31-C9P CX31-C18I CX31-C15I TH31-C9I G3306B TH48-E80 CX31-C9I C32 TH55FT-E90 C18 CX31-C13I TH35-C11I TH35-C15T TH35-C13I TH55 CX31-C11I C15

    cold planer
    PM310 PM-565 PM-201 PM313 PM312 PM-465 PM-565B

    forest products
    2670C 552 2 521 522B 573C 522 2570C TK381 1090 2390 2590 563D HA771 553C 227 TK380 2570D TK1051 TK722 1390 2670D TK752 2391 532 HA870 TK711 573D TK721 541 HA871 TK751 TK371 533 552 1190T 1290T 1190 2470C 563C 521B 2290 541 2 TK732 543 TK741 551 511 TK370 HA770 2491

    track-type skidder
    527 D4HTSK III D5HTSK II 517 125C 120C

    伸缩臂式装卸机
    TH330B

    backhoe loader
    430E 430F2 430F 442E 444E

    wheel dozer
    824H 814 824K 834B 834K 824 814B 834 824S 834G 844K 814F 824B 834S 824C 814K 824G 844H 854G 824G II 844 834H 834U 814F II

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B IT62G II IT28 IT62H IT62G IT18

    pipelayer
    571G 587R 561D PL87 594H 561C 561M 572R 583K 583R PL83 572G 589 572F 583H 594 571F PL72 561N 587T 583T 578

    marine products
    3516C 3512C 3516 3512 3508B 3512B 3516B 3508 3412 3306 3408B D333C 3508C 3304 3512E C175-16 3516E 3306B D330C 3304B 3406E

    track-type tractor
    7S 8 D5B D5 D6N D7G 6SU 163 D4E 182 173B D6H XR 5S D6C D4C 57 D4C III 6 D6D 58 D10N 6S 6A D6R D9G D7H 183B D6 D4H III D6H D8H 7U 5 153 D6K XL 9 D5R XL D4D D7G2 4P 9C D3 58L 140 193 D6E 9U D6N LGP D7R II D8R D8T 3 8S D6R II 54 D5M 8U D6N XL D5R2 D9R D3C III 141 5A D8L D5H D3C II 7SU D8N 7A 143 D4E SR 9S D5N D9L 172 D7E D6H II D3C 8A 4A 59L D6G 9SU D9T D6H XL D6N OEM D6R LGP D7F D7R 57H 173 D6F SR 3S D4C II 8D D8K 5P 3P D6G2 LGP D7R LGP D9N D5C 193B D11R D6D SR 4S D6 XE D6M 4 55 D11N D8R II D3B D4H XL 56H 151 D10R D5C III 59 D10T2 D4B D6G SR D6E SR D7E LGP D10T 165 8SU 59N 7 D5C PAT 150 192 D9H 161 D5E 5A PAT D4H 56 7S LGP D7R XR D5R LGP D9E D6K LGP 53 D5H XL D6G2 XL 10 10SU 183 D6R XL 10U D5C PATLGP

    load, haul, dump
    R1600G R3000H R1600 R1300G R2900 R1700G R1700K R2900G R1700 II R1300 R1600H R1300G II