5J-5794: 12 角头螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5J-5794: 12 角头螺栓

    零件号: 5J-5794
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.75
    • 头部高度 - 4(in): 0.50
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 12 角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/2 - 13
    earthmoving compactor
    836 825C 836H 825 826C

    wheel-type loader
    980G II 980G 980F 992D 988B 980H 980C 988H 980F II 990H 992C 988F II 988F

    engine - generator set
    C15

    engine - truck
    3406E C15

    petroleum products
    CX31-C15I CX35-P800 TH35-C15T TH48-E70 TH55-E70 CX31-P600 TH55FT-E90 TH35-E81 TH55 TH35-C15I

    off-highway truck
    770 777D 772

    track-type loader
    953 943 953B 963 973 983B

    engine - industrial
    C15 C18

    articulated dump truck
    D400 D400D D44B D40D D550B D35HP

    cold planer
    PM-200

    motor grader
    24M

    forest products
    227

    wheel dozer
    834U 824C 834S 834B 824S 844H 834H

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    235 245 350-A L 350-A 225 231D 350 L 235D

    wheel tractor-scraper
    641 613C II 637E 631E 666 651 657 613C

    track-type tractor
    D9G 183B 173B 193B D7F D8L D9T D8T

    load, haul, dump
    R2900 R2900G