6B-5310: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6B-5310: 螺栓

    零件号: 6B-5310
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 16
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3300
    3306B, G3304B, G3306, 3304B, 3306, G3306B, G3304, 3304

    吊管机
    594H, 594, 571G, 572G

    井下矿用装载机
    R1300G

    船用产品
    D333A, D330A

    稳定器/取料机
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    履带式挖掘机
    235

    集材机
    528

    轮式自行式铲运机
    657G, 651E, 657E, 657EPP, 627BPP, 637E, 627B

    履带式推土机
    D5E, D5B

    轮式挖掘机
    M325BMH

    平地机
    16H, 14M, 16M, 140B, 12F

    双钢轮振动沥青
    CB-534

    铰接式卡车
    D250EII, D250E, D300E, D400E, D350E, D300D, D350D, D400D