6B-9194: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6B-9194: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 6B-9194
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 0.75
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 14
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    3512 G3516 3516 3516B 3512B 3508B

    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    marine products
    3512C 3508C 3508B 3516C 3516B 3516 3508 3512 3512B

    track-type tractor
    8U 8 58 8S 8A D8L

    engine - generator set
    3512 G3516 3516 3516B 3512B 3508B

    wheel-type loader
    980F, 980C

    petroleum products
    3512 3516B 3512C TH55 3508C 3516 TH55-E70 3512B

    engine - industrial
    G3516 3512 3516 G3512 3508 G3508 3512C 3512B 3508B