6D-0692: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6D-0692: O 形密封圈

    零件号: 6D-0692
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 14.48
    • 内径(mm): 367.9
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 367.89
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.53
    • 涂层:
    wheel tractor-scraper
    631G

    underground articulated truck
    AD55, AD55B

    expanded mining products
    6015B

    track excavators
    320D2, 320B, 320C, 5090B, 322B, MH3295, 320ELRR, 320EL, 321DLCR, 323FLN, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 390D, 318FL, 325B, 325FLCR, 320CL, 320DL, 385BL, 318C, 365CL, 320D, 390FL, 320D2L, 320E, 319CLN, 320DRR, 319DLN, 320CLN, 323DL, 325BL, 323FL, 323D2L, 385CL, 320BS, 320DLRR, 322BL, 320BLN, 385COEM, 319DL, 385C, 385CFS, 385B, 318EL, 320CLRR, 320CLU, 320CU, 320FL, 320D2GC, 390FOEM, 320ELOEM, 325L, 325, 320, 325LN, 320S, 320L, 322L, 320BL, 322LN, 322, 320BN, 323FSAOEM 390FMHOEM

    track type tractors
    D4K2LGP, D5K2XL, D3KXL, D3K2XL

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 769C, 776C, 769, 777D, 772G, 769B, 769D, 768C, 777G, 69D, 777E 777F, 772, 772G OEM 771D, 771C, 770

    underground articulated trucks
    AD60

    mining
    6015B

    oem solutions
    OEMS

    underground mining loaders
    R2900, R3000H, R2900G, R1700G, R1700K

    track-type tractor
    D4K XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D3K2 LGP D3K XL D4K LGP D4K2 XL D3K LGP D5K LGP D5K XL

    track-type loader
    943, 953

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    log loaders forestry
    320D2FMLL, 320DFMLLB, 320BLL

    7 to 9 liter
    C7

    3500
    3508B

    motor grader
    12G, 130G, 14G, 120K 2 160G, 140G, 14H NA 16G, 120K, 120G, 140K 2 16H NA 160K

    wheel-type loader
    990 II 980G II 980H, 988K, 980C, 993K, 988H, 986H, 980G, 980F, 980K, 988K XE 992C, 990K, 972H, 980K HLG 988G, 988 XE

    compactors
    836K, 836H, 825H, 825K, 825G, 826G, 826K, 836G, 825GII, 826GII, 836KLRC

    motor graders
    120K, 12K, 120G, 140K, 140G, 16H, 14H, 160K, 12G, 140K2, 120K2

    large mining products
    6015B, 5110BME

    forestry excavators
    320CFMST

    wheel dozer
    834K, 844, 824C, 844K, 824S 854G, 824G II 824K, 834G

    off highway trucks
    777F, 772G, 776D, 777C, 777G, 770G, 777E 769D, 771D, 768B, 777D, 777DLRC, 770GOEM, 777GLRC, 772GLRC, 777GOEM, 777FOEM, 772GOEM, 770GLRC, 777E2 769B

    excavator
    365C 322B L 320B, 320C, 319D 320B L 323D LN 325F LCR 325-A L 365C L 390F 321D LCR 320D L 320B N 320D FM 323F 320D2 L 325-A 323, 325B L 325 L 320D2, 323F L 320D RR 320D2 GC 322-A N 322-A L 320 L 320D, 321C 320-A 320, 320 GC 385C, 322N, 320D LRR 320E LRR 390D L 390F L 323D L 323D2 5110B 323F LN 315C, 318F L 320D GC 385B, 5230, 319D L 5090B, 322-A LN 325B LN 323E SA 365B II 325-A LN 385C L MH 320-A N 323D2 L 321B, 320-A L 320F L 322 L 320E L 318E L 320-A S

    wheel loaders
    980F, 980H, 993K, 980M, 980K, 988K, 992G, 992D, 990K, 986K, 992C, 990, 988G, 992K, 980L, 980G, 990H, 980C, 988H, 993KLRC, 990KLRC, 980GII, 980KOEM, 988KLRC

    wheel dozers
    854G, 824G, 834K, 834G, 844H, 844K, 854K, 824K, 834H, 844, 824H, 844KLRC, 824GII, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 826G II 825G II 836G, 826H