6D-1355: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6D-1355: O 形密封圈

    零件号: 6D-1355
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 27.48
    • 内径(mm): 698.1
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 698.09
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.5
    • 涂层:
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    993K, 992C, 992, 992D, 992B

    wheel dozer
    854G

    off highway trucks
    777D, 772, 777B, 775D, 773E, 777DLRC, 773E2LRC

    off-highway truck
    777D, 789, 773D, 772B, 789B, 776D, 775B, 785, 776, 775D, 789C, 776B, 773B, 773, 785C, 776C, 785D, 773E, 789D, 777, 772, 784C, 777C, 785B, 775E, 777E 785G, 784B